(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Steel Index Plunger - Recovery Type【10 Pieces Per Package】

Steel Index Plunger - Recovery Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,181,431VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Material - Handle: Aluminum Bolt: Iron
Finish & Color - Black

Steel Index Plunger - Recovery Type: Related products

 

 

 

Part Number
SL-9011-04-M06*1.0P
SL-9011-05-M08*1.0P
SL-9011-05-M08*1.25P
SL-9011-05-M10*1.0P
SL-9011-05-M10*1.5P
SL-9011-06-M12*1.5P
SL-9011-06-M12*1.75P
SL-9011-08-M16*1.5P
SL-9011-08-M16*2.0P
SL-9011-10-M20*1.5
SL-9011-10-M20*2.5P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngD H S1 S2 C B Lm M

2,181,431 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 12315443.512M6xP1.0

2,908,575 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 1638.5455516.5M8xP1.0

2,908,575 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 1638.5455516.5M8xP1.25

3,150,956 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 21455.555617M10xP1.0

3,150,956 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 21455.555617M10xP1.5

3,393,338 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 2553666720M12xP1.5

3,393,338 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 2553666720M12xP1.75

4,120,481 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 3068.58881026M16xP1.5

4,120,481 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 3069.58881026M16xP2.0

5,332,388 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 30.5811110101233.5M20xP1.5

5,332,388 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 30.5811110101233.5M20xP1.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Handle: Aluminum Bolt: Iron Finish & Color Black