(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Aluminum Clamp Lever - Nut Type【25-50 Pieces Per Package】

Aluminum Clamp Lever - Nut Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,569,241VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material - Body: Zinc Alloy Nut: Steel /
Color-Body : Gray Nut : Black Stain /
Others-Black&Orange Color Order Production available

Aluminum Clamp Lever - Nut Type: Related Products

 

TYPEHd1 LfMH1
SL-4030/M55035131210M525
SL-4030/M65035131210M625
SL-4030/M87045181413M831
SL-4030/M108555211816M1036
SL-4030/M1210065242019M1243

 

Part Number
SL-4030/M5
SL-4030/M6
SL-4030/M8
SL-4030/M10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. D H d1 M Lf H1

3,635,719 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s) 12503513M510 25 

3,635,719 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s) 12503513M610 25 

4,241,672 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s) 14704518M813 31 

2,569,241 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

7 Day(s) 18855521M1016 36 

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Body: Zinc Alloy Nut: Steel Color Body : Gray Nut : Black Stain Other Black&Orange Color Order Production available