(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Plastic Disk Handle (Folding Handle Mounted) (Part Number)

Plastic Disk Handle (Folding Handle Mounted)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      475,214VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material - Body: Nylon 6 / Boss: Steel / Handle: Nylon, Steel /
Color - Body: Black / Boss: Black Tint / Handle: Black /
Features-80Ø is not penetration type /
Finishing - Body: Black / Boss: Black Tint / Handle: Black

Plastic Disk Handle (Folding Handle Mounted):Related Products

Part Number
BP-F80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

475,214 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Body: Black / Boss:Black Stain / Handle: Black Features 80Ø is not penetration type Finish Body: Black / Boss:Black Stain / Handle: Black
Material Body: Nylon6 / Boss: Steel / Handle: Nylon, Steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part BP-F80 in the Plastic Disk Handle (Folding Handle Mounted) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BP-F80 trong chuỗi Plastic Disk Handle (Folding Handle Mounted).