(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Plastic Wheel Handle

Plastic Wheel Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      371,082VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material - Body: Beaklit Boss: Steel ring: SUS304 /
Color - Body: Black Boss: Zinc White /
Finishing - Body: Black Boss: Zinc White

Plastic Wheel Handle:Related Products

Part Number
XH-80
XH-100
XH-125
XH-140
XH-150
XH-175
XH-200
XH-225
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHandle, Outer Dia. D
(Ø)
Mounting Section, Outer Dia. d1
(Ø)
H d M A L

371,082 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80304540M61417

384,097 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 100304540M61416

427,487 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 125354947M81521

496,909 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 140384949M81817

505,585 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 150385049M101817

579,349 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 175405758M101924

635,752 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 200457161M102125

709,512 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 225506972M122125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Body: Black / Boss: Zinc White Finish Body: Black / Boss: Zinc White Material Body: Bakelite Boss: Steel Ring: SUS304