(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TRUSCO, SUS Hook for Point Screw Stream 50 mm 1 Piece Included

TRUSCO, SUS Hook for Point Screw Stream 50 mm 1 Piece Included
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      189,371VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
・ The hook can be easily attached to the wall surface in combination with the point screw (sold separately).
・ By using point screws for mounting, mounting is easy and screws cannot be seen from the outside.
・ Manufactured by carving from a stainless steel cylindrical rod, it is finished with a texture peculiar to stainless steel by processing that leaves a high-quality grain.
[Product Specifications]
・ Name: Stream
・ Length (mm): 50
・ For lightweight objects
・ Head diameter: 15 mm
・ JAN Code: 4989999443837
・ Trusco Code: 855-5763
・ Weight: 36 g
[Material/Finish]
・ Stainless steel (SUS303)

 
Part Number
HP-EA002
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

189,371 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part HP-EA002 in the TRUSCO, SUS Hook for Point Screw Stream 50 mm 1 Piece Included series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HP-EA002 trong chuỗi TRUSCO, SUS Hook for Point Screw Stream 50 mm 1 Piece Included.