(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TRUSCO, Hook Stainless-Steel-Like Coating Point Screw Set 4 × 20, 2 pcs. Included【2 Pieces Per Package】

TRUSCO, Hook Stainless-Steel-Like Coating Point Screw Set 4 × 20, 2 pcs. Included
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      21,333VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
・ A small number of point screws are packed for hooks.
・ Please choose the length according to the base.
[Product Specifications]
・ Thread diameter (mm): 4
・ Screw length (mm): 20
・ For lightweight objects
・ Head diameter × length: M6 (0.75) × 3.5 mm
・ Washer diameter × thickness: 8 × 0.8 mm
・ JAN Code: 4989999443875
・ Trusco Code: 855-5767
・ Weight: 6 g
[Material/Finish]
・ Steel / stainless-steel-like coating finish
[Components of Set / Accessories]
・ 4 × 20 (2 pcs.)

 
Part Number
HP-AA351
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

21,333 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part HP-AA351 in the TRUSCO, Hook Stainless-Steel-Like Coating Point Screw Set 4 × 20, 2 pcs. Included series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HP-AA351 trong chuỗi TRUSCO, Hook Stainless-Steel-Like Coating Point Screw Set 4 × 20, 2 pcs. Included.