(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

GHC34/8 Type With Catch (Glass Hinge)

GHC34/8 Type With Catch (Glass Hinge)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,312,265VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Optimal for doors that open on a track smaller than hinged doors and for small storage doors such as for bathrooms so the door is not in the way when it is open.
[Details of Set Contents]Hinge body × 1 piece, 230-P4W-32T washer × 2 pieces

 
Part Number
K800-016605
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,312,265 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 222.3 Main Body Type Concealed Hinge, Hidden Hinge Operating Environment Standard
Mounting Method Screw Mounting Additional Function With Damper / Others Mounting Screw Hole Type Countersunk Holes
Reversed For Both Right and Left Sides Cover amount(mm) 21.5 to 23 Door thickness(mm) 15 to 20
Model/type FAD-5 type for lightweight doors Door dimensions W 270 to 350 × H 260 to 650 mm or less Door weight(kg) 5 kg or less
Serial number/nominal FAD-5 Notes Recommended screw: for washer 3.5 raised countersunk tapping screw × 6 pieces, 4 pan head tapping screw × 4 pieces for the main body