(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Small Power Switch for Doors [D2T]

Small Power Switch for Doors [D2T]
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      124,080VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Power supply switch for doors, equipped with two circuits for power load and micro load

[Features]
· A compact type equipped with two circuits for power supply and signal.
· Enables one-touch panel attachment and screw-mounting.
· Mainly used for OA equipment.

Part Number
D2T-LT1
D2T-LT1S
D2T-T1SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetector Shape Lever Shape Type Plunger Shape Type Force Required for Push Side O.F.
(N)
Specification of Terminal

138,078 VND

1 Piece(s) Same day Lever Shape (push)[Hinge Lever] Hinge Lever-Up to 2Soldering Terminal (Right Angle Type)

124,080 VND

1 Piece(s) Same day Lever Shape (push)[Hinge Lever] Hinge Lever-Up to 2Soldering Terminal (Straight Type)

126,813 VND

68,479 VND

1 Piece(s) Same day Plunger Type-Top PlungerUp to 4Soldering Terminal (Right Angle Type)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetector Shape Lever Shape Type Plunger Shape Type Force Required for Push Side O.F.
(N)
Specification of Terminal

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Rated Operating Voltage(V) 250 Acquired Standards UL Protection Structure IEC IP40
Body Material Thermoplastic Contact Type Double pole double throw Contact Point Type Rivet
Contact Material Pure Silver Rated Conductance Current(A) 5
Close

Comparison list