(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Shaft collar can be set without using tools.
Convenient for frequent position adjustment such as with guides, etc.
Detailed Shape | Wing | Mounting Hole Shape | Not Provided | Material | Stainless Steel |
---|---|---|---|---|---|
Basic Shape | Hand-fastened Screws | Thread Type | Metric Coarse | Additional Shape | Standard |
Sales Unit | Box, Pkg. | Application | Standard |