(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Trim For Basic Plate Thickness Of 1.6 mm

Trim For Basic Plate Thickness Of 1.6 mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      468,046VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
Enables easy, adhesive-free mounting and protects edges.
TPE is an environmentally friendly material that offers excellent recyclability.

 
Part Number
100-16-W-5T-L2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

468,046 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material TPE (thermoplastic elastomer) / aluminum (A5052) Basic Plate Thickness(Correspondence Plate Thickness) 1.6 Length (Winding)(m) 2
Width(mm) 7.6

Please check the type/dimensions/specifications of the part 100-16-W-5T-L2 in the Trim For Basic Plate Thickness Of 1.6 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 100-16-W-5T-L2 trong chuỗi Trim For Basic Plate Thickness Of 1.6 mm.