(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Eye Nut

Eye Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      199,040VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.
  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.
  • These product images are representative images. See product standards for details.

Product Description

Connection fitting for use in civil engineering, building construction, machinery, etc.
[Material] Steel (SS400)

Part Number
15-104
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

199,040 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 16 Pitch(mm) 2 Material Steel
Thread Type Metric Coarse Surface Treatment Not Provided Sales Unit Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)
Tip Shape Flat End Application Standard Screw Type Full Thread
Working Load(kg) 400 JAN code 4529931151040 Material Details SS400

Please check the type/dimensions/specifications of the part 15-104 in the Eye Nut series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 15-104 trong chuỗi Eye Nut.