(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Toggle Clamps Vertical Type - Clamping Pressure 550 kg / Straight Base

Toggle Clamps Vertical Type - Clamping Pressure 550 kg / Straight Base
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,639,403VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Description]
· It is a Toggle Clamp that fixes a workpiece that generates a large force with even small force.

Toggle Clamp - Vertical (KJF-055S): Related Products

Part Number
KJF-055-11S
KJF-055-12S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRod Stroke
(mm)
Spindle / Stroke Length
(mm)
Arm Length

1,639,403 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 108108Short Arm

1,749,274 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 168168Long Arm

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Handle Angle(°) 48 Holding Capacitor(kg) 550 Arm Movement(°) 92
Arm Type U Base Type Straight Base Base Height Low