(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Description]
· It is a Toggle Clamp that fixes a workpiece that generates a large force with even small force.
Part Number |
---|
KJF-018-15S |
KJF-018-16S |
KJF-018-17S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Arm Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|
575,375 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | ||
599,851 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | ||
626,940 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 200 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Handle Angle(°) | 66 | Holding Capacitor(kg) | 180 | Arm Movement(°) | 114 |
---|---|---|---|---|---|
Arm Type | Solid | Arm Length | Long Arm | Base Type | Straight Base |
Base Height | Low |