(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Toggle Clamps Vertical - Clamping Pressure 100 kg / Flange Base (Part Number)

Toggle Clamps Vertical - Clamping Pressure 100 kg / Flange Base
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      445,830VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Description]
· It is a Toggle Clamp that fixes a workpiece that generates a large force with even small force.

Toggle Clamp - Vertical (KJF-010F): Related Products

Part Number
KJF-010-13F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

445,830 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Rod Stroke(mm) 58 Handle Angle(°) 62 Spindle / Stroke Length(mm) 58
Holding Capacitor(kg) 100 Arm Movement(°) 101.4 Arm Type U
Arm Length Middle Arm Base Type Flange Base Base Height Low

Please check the type/dimensions/specifications of the part KJF-010-13F in the Toggle Clamps Vertical - Clamping Pressure 100 kg / Flange Base series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KJF-010-13F trong chuỗi Toggle Clamps Vertical - Clamping Pressure 100 kg / Flange Base.