(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Mounting Base Accessories

Mounting Base Accessories
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      318,574VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MBR-2010
MBR-2110
MBR-2510
MBR-3010
MBR-3210
MBR-3610
MBR-3810
MBR-4010
MBR-4510
MBR-4811
MBR-5011
MBR-6011
MBR-6111
MBR-6512
MBR-7012
MBR-8015
MBR-9016
MBS-2012
MBS-2112
MBS-2512
MBS-2812
MBS-3012
MBS-3212
MBS-3615
MBS-3815
MBS-4012
MBS-4518
MBS-4820
MBS-5012
MBS-6025
MBS-6125
MBS-6525
MBS-7025
MBS-8025
MBS-9025
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngB C E A (Ø) D

318,574 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1042.032M20XP1.0

569,360 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1042.032M20XP1.5

327,339 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1042.038M25XP1.5

330,121 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1052.045M30XP1.5

734,416 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1052.045M32XP1.5

738,591 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1052.052M36XP1.5

737,200 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1052.052M38XP1.5

357,817 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1052.058M40XP1.5

361,991 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1062.565M45XP1.5

832,252 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1062.570M48XP1.5

391,982 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1062.570M50XP1.5

833,642 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1163.080M60XP1.5

407,221 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1173.080M60XP2.0

411,396 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1273.085M65XP2.0

443,938 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1283.592M70XP2.0

532,786 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1583.5105M80XP2.0

669,192 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 16104.0120M90XP2.0

733,024 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 12224.530M20 x P1.0

733,024 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 12224.530M20 x P1.5

738,591 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 12285.538M25 x P1.5

737,200 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 12296.740M28 x P1.5

779,160 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 12327.042M30 x P1.5

779,160 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 12327.042M32 x P1.5

822,512 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 15367.045M36 x P1.5

828,076 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 15387.050M38 x P1.5

822,512 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 12407.050M40 x P1.5

902,390 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 18457.060M45 x P1.5

902,390 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 20457.060M48 x P1.5

916,171 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 12507.065M50 x P1.5

1,043,226 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 25609.075M60 x P1.5

1,043,226 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 25609.075M60 x P2.0

1,095,832 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 25659.080M65 x P2.0

1,198,815 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 257011.090M70 x P2.0

1,340,906 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 258013.0100M80 x P2.0

1,568,308 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 259013.0110M90 x P2.0

Loading...Tải…

  1. 1