(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Bright Chromate Truss-Head Screw【20 Pieces Per Package】

Bright Chromate Truss-Head Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      70,380VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • These product images are representative images. See product standards for details.

Product Description

Bright Chromate Flat Head Screw

Part Number
61-141
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

70,380 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 6 Length L (mm)(mm) 10 Mounting Hole Shape Cross Recessed
Surface Treatment_02 Bright Chrome Plating Detailed Shape Countersunk Material Steel
Basic Shape Standard (Round) Sales Unit Box, Pkg. Tip Shape Flat End
Screw Type Full Thread JAN code 4935646511411

Please check the type/dimensions/specifications of the part 61-141 in the Bright Chromate Truss-Head Screw series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 61-141 trong chuỗi Bright Chromate Truss-Head Screw.