(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Mechanical Operation HandleㆍDIN39 (24450.0125)

Mechanical Operation HandleㆍDIN39 (24450.0125)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      535,779VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[HALDER]
HALDER is a German company founded in 1938 and supplies the following products.
•Standard Machinery and Equipment Parts, such as Plungers, Index Plungers, Lock Pins, Clamping Parts, Mechanical Accessories, etc.
·Tools such as Pre-fabricated Hammer, Bounce-Free Hammer and Ax which can be used in various fields
•Clamping Parts, work holding system (jig fixture) such as modular clamping system used in product processing.
•Related keywords: Grip

 
Part Number
24450.0125
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Method Nominal of Thread M l2
(mm)
l3
(mm)
WS
(mm)

777,318 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) ThreadedM1014105

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Zinc Coating through Plated Zinc. Parkerizing

Please check the type/dimensions/specifications of the part 24450.0125 in the Mechanical Operation HandleㆍDIN39 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 24450.0125 trong chuỗi Mechanical Operation HandleㆍDIN39.

Products like this...

Part Number
24450.0025
24450.0032
24450.0036
24450.0116
24450.0132
24450.0136
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Method Nominal of Thread M l2
(mm)
l3
(mm)
WS
(mm)

777,599 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) --1410-

1,115,322 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) --2113-

1,459,530 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) --2614-

540,271 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) ThreadedM61173

1,123,057 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) ThreadedM1221136

1,453,367 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) ThreadedM1626148