(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

[Push-down type] Clamping tool - Floating Clamp M 16

[Push-down type] Clamping tool - Floating Clamp M 16
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,401,252VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Information]
Clamping Jaws can be used for floating clamp 23320.0016 to adjust the clamping range.
•Related keywords: HALDER, Lower Push Clamp, Work Clamp

 
Part Number
23320.0060
23320.0062
23320.0064
23320.0066
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngh1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Clamping Range
(mm)

10,401,252 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 29.04033.327.610-25

17,332,668 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 41.04033.327.60-14

17,332,668 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 21.64538.332.623-38

17,796,689 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 18.65447.341.635-50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Type Optional Components Type Peripheral Components
Detailed Material Surface Hardening Treated Steel, Manganese Phosphate Treatment