(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

[Bottom Push Type] Positioning Ring - for Down Rotating Clamp

[Bottom Push Type] Positioning Ring - for Down Rotating Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,183,619VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Information]
Positioning Rings are accessories for Down-thrust Clamps 23310.0050-0058 and 23310.0070.
Aligning the Clamping Positioning rings on the spindle allows precise and repetitive clamping at the same point always.
Positioning rings can be rotated 360°at the down-thrust clamp.
Clamp can be moved 110°to the left/right after fixed.
•Related keywords: HALDER, Lower Push Clamp, Work Clamp

 
Part Number
23310.0350
23310.0351
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngd1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
b
(mm)
e

4,183,619 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 52843.517.53522760.0052

7,673,684 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 106293.039.07822760.0104

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Type Optional Components Type Peripheral Components
Detailed Material Steel, Blackening