(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

[Push-down Type] Down Rotation Clamp - Dimension 25

[Push-down Type] Down Rotation Clamp - Dimension 25
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,953,367VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Product Information]
The Downward Rotation Clamp has the following advantages:
■ Quick Hand Clamping is possible by using clamping screw, adjustable clamping lever or adjustable eccentric clamp.
■ Easy and Quick Replacement of the Workpiece is possible by turning the clamping arm to the left and right.
■ Compact Design makes it easy to work in a small work space.
■ Large clamping height can be easily solved by using height adjustment cylinder.
•Related keywords: HALDER, Lower Push Clamp, Work Clamp

Part Number
23310.0024
23310.0025
23310.0026
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCategory

14,628,631 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) Adjustable Clamping Lever with Axis Bearing Included

12,953,367 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) Clamping Screw Included

14,261,626 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) Adjustable Eccentric Quick Clamp Included
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCategory

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Type Main Body Type Hold Down Type
Detailed Material Alloy Surface Hardened Steel, Surface Hardening Treatment, Blackening and Polishing
Close

Comparison list