(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Clamp (with Nose, Straight Type)

Clamp (with Nose, Straight Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,001,758VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Product Information]
Closed slot makes it applicable to rotation workpiece.
•Related Keywords: HALDER, Internal/External Clamp, Work Clamp

 
Part Number
23170.0022
23170.0023
23170.0026
23170.0027
23170.0030
23170.0031
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngl1
(mm)
l2
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
l4
(mm)

9,001,758 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 25068406045

10,271,210 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 31568406045

11,117,924 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 25083407056

18,125,301 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 31583407056

19,039,720 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 31588508056

22,468,273 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 40088508056

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

b1(mm) 11