(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Round Nut - Color Nut with Spherical Seat

Round Nut - Color Nut with Spherical Seat
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      876,030VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[HALDER]
HALDER is a German company founded in 1938 and supplies the following products.
•Standard Machinery and Equipment Parts, such as Plungers, Index Plungers, Lock Pins, Clamping Parts, Mechanical Accessories, etc.
·Tools such as Pre-fabricated Hammer, Bounce-Free Hammer and Ax which can be used in various fields
•Clamping Parts, work holding system (jig fixture) such as modular clamping system used in product processing.
•Related Keywords: HALDER, Round Nut, Nut

 
Part Number
23080.0508
23080.0510
23080.0512
23080.0516
23080.0520
23080.0524
23080.0530
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread (M) d1
(mm)
d2
(mm)
m
(mm)
s
(mm)

876,030 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8M8171413

927,308 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10M102117.516

1,023,805 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M12M122421.518

1,416,623 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M16M16302824

2,029,908 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M20M20363530

2,658,681 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M24M244442.536

3,902,069 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M30M30555646

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Detailed Material Heat Treatment Steel, Quenching, Blackening