(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Thrust - No-head ScrewŸ Ball-Head Type

Thrust - No-head ScrewŸ Ball-Head Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      375,325VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Information]
Can be used in conjunction with Plastic Thrust Pad EH 22570.
•Related keywords: HALDER, Glove Screw, Adjusting Screw/Adjusting Block

 
Part Number
22570.0210
22570.0214
22570.0218
22570.0219
22570.0220
22570.0224
22570.0228
22570.0248
22570.0250
22570.0254
22570.0258
22570.0316
22570.0320
22570.0324
22570.0328
22570.0410
22570.0414
22570.0418
22570.0419
22570.0420
22570.0424
22570.0428
22570.0448
22570.0450
22570.0454
22570.0458
22570.0516
22570.0520
22570.0524
22570.0528
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThread Dia. x Pitch Thread Material Detailed Material d1
(mm)
d2
(mm)
WS
(mm)
l
(mm)

375,325 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M6SteelSteel, Material 5.8, BlackeningM64.47330

385,061 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M6SteelSteel, Material 5.8, BlackeningM64.47340

396,312 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M6SteelSteel, Material 5.8, BlackeningM64.47350

390,214 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8SteelSteel, Material 5.8, BlackeningM86.1425

402,589 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8SteelSteel, Material 5.8, BlackeningM86.1440

420,894 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8SteelSteel, Material 5.8, BlackeningM86.1450

439,383 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8SteelSteel, Material 5.8, BlackeningM86.1463

439,017 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10SteelSteel, Material 5.8, BlackeningM107.8540

453,110 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M10SteelSteel, Material 5.8, BlackeningM107.8550

463,943 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10SteelSteel, Material 5.8, BlackeningM107.8563

486,791 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10SteelSteel, Material 5.8, BlackeningM107.8580

475,811 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M12SteelSteel, Material 5.8, BlackeningM129.4640

503,378 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M12SteelSteel, Material 5.8, BlackeningM129.4663

554,837 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M12SteelSteel, Material 5.8, BlackeningM129.4680

580,890 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M12SteelSteel, Material 5.8, BlackeningM129.46100

403,962 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M6Stainless SteelStainless Steel 1.4305M64.47330

409,688 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M6Stainless SteelStainless Steel 1.4305M64.47340

422,656 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M6Stainless SteelStainless Steel 1.4305M64.47350

413,697 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8Stainless SteelStainless Steel 1.4305M86.1425

436,379 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8Stainless SteelStainless Steel 1.4305M86.1440

455,256 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8Stainless SteelStainless Steel 1.4305M86.1450

485,777 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8Stainless SteelStainless Steel 1.4305M86.1463

479,110 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10Stainless SteelStainless Steel 1.4305M107.8540

511,525 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10Stainless SteelStainless Steel 1.4305M107.8550

559,021 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10Stainless SteelStainless Steel 1.4305M107.8563

700,991 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10Stainless SteelStainless Steel 1.4305M107.8580

564,011 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M12Stainless SteelStainless Steel 1.4305M129.4640

631,669 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M12Stainless SteelStainless Steel 1.4305M129.4663

894,466 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M12Stainless SteelStainless Steel 1.4305M129.4680

1,079,742 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M12Stainless SteelStainless Steel 1.4305M129.46100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Grub Screw