(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Thrust - Thrust Pad Plastic

Thrust - Thrust Pad Plastic
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      369,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Information]
Extruded Screws EH 22570. Can be used in conjunction with it.
•Related keywords: HALDER, Glove Screw, Adjusting Screw/Adjusting Block

 
Part Number
22570.0014
22570.0015
22570.0017
22570.0018
22570.0019
22570.0020
22570.0021
22570.0023
22570.0024
22570.0025
22570.0032
22570.0033
22570.0034
22570.0040
22570.0041
22570.0042
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
e
(mm)

369,435 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 154.58.67.62.53.6

369,250 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 156.18.67.62.52.5

375,737 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 186.110.89.22.54.2

375,737 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 187.810.89.22.53.4

379,928 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 216.112.81035

381,073 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 217.812.81034.3

381,073 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 219.412.81033.4

404,168 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 256.11310.535.5

407,030 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 257.81310.534.6

407,030 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 259.41310.533.6

424,395 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 326.1141136

424,395 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 327.8141135

424,395 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 329.4141134.2

431,798 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 406.1161348

431,614 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 407.8161347

431,614 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 409.4161346.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Thrust Pad Pad Material Plastic Detailed Material Thermoplastic Resin (Plastic) POM, Black, Matt