(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Penetrate Hole Flat Holding Magnet RMI【2-10 Pieces Per Package】 (Part Number)

Penetrate Hole Flat Holding Magnet RMI
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,939,247VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
501801
501811
501821
501831
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAttraction Force (Specific)
(N)
O.D.
(Ø)
D L d d1

3,463,930 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 352222648

2,513,715 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

13 Day(s) 753131669

1,939,247 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

13 Day(s) 17557577.5825.3

2,045,117 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

13 Day(s) 21066668.55.525

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Ring Magnet Type (Material) Neodymium Iron Boron Magnet h 3.5