(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Rod End BJT.【10-25 Pieces Per Package】

Rod End BJT.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,591,815VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.Special TechnoPolymer based on Main Materials of Polyamide (PA) glass Reinforced by Glass Fiber.
•Related Keywords: ELESA, Rod End Bearing/Spherical Bearing

 
Part Number
470001
470011
470021
470022
470031
470032
470041
470101
470111
470121
470122
470131
470132
470141
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnecting Screw M Inner Dia. d
(Ø)
Connecting Thread Shape

5,814,022 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) M66Tapped

6,183,068 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) M88Tapped

2,943,265 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) M1010Tapped

2,943,265 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) M1010Tapped

3,411,863 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) M1212Tapped

3,411,863 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) M1212Tapped

3,789,345 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) M1414Tapped

5,319,878 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) M66Threaded

5,454,360 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) M88Threaded

2,591,815 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) M1010Threaded

2,591,815 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) M1010Threaded

3,008,347 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) M1212Threaded

3,008,347 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) M1212Threaded

3,385,830 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) M1414Threaded

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Rod End Bearings Rod End Bearing Type Standard Main Body Material Resin
Ball Material Resin