(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Quick Installation Kit(Indicator and others) FM Kit

Quick Installation Kit(Indicator and others) FM Kit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      469,237VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
The Quick Install Kit is designed to install the level indicator series HCX (Measure 76 and 127) from the outside when the nut is not aligned inside the reservoir.
•Related keywords: ELESA, Oil Gauge, Oil Cap

 
Part Number
31801
31811
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngd1 Specifications

469,237 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 16Kit Fast Mounting HCX.76-M10

480,517 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 17.5Kit Fast Mounting HCX.127-M12

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Round Type