(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Column Level Indicator with Maximum Temperature Electronic Sensor HCX+ST

Column Level Indicator with Maximum Temperature Electronic Sensor HCX+ST
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,711,615VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
This column level indicator sends an electronic signal when the temperature reaches a preset temperature (80°C).
Ultrasonic Welding Assembly for Perfect Sealing. Fully Transparent Material: Highest level of liquid can be recognized even from the side. Lens Effect increases Visibility and Temperature Reading power.

•Related keywords: ELESA, Oil Gauge, Oil Cap

 
Part Number
11161
11162
11171
11172
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA f C L e m r Specifications

6,711,615 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 2312731187802317HCX.127-ST-N.A.-M12

6,711,615 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 2312731187802317HCX.127-ST-N.C.-M12

7,615,462 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 21254353152032618.5HCX.254-ST-N.A.-M12

7,615,462 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 21254353152032618.5HCX.254-ST-N.C.-M12

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Elongated Type B 18 d M12
s 22x22