(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Clamp Bolt SRH.INOX (GG.AU540)

Clamp Bolt SRH.INOX (GG.AU540)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      484,422VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
•Materials
Galvanized Steel.
•Bass
Black Neoprene, Shore A hardness 85.
•Nut
Galvanized Steel.

•Related keywords: ELESA, Toggle Clamp Peripherals, Toggle Clamp

 
Part Number
GG.AU540
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClamp Screw Size h Length

484,422 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M511

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Clamp Screw

Please check the type/dimensions/specifications of the part GG.AU540 in the Clamp Bolt SRH.INOX series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GG.AU540 trong chuỗi Clamp Bolt SRH.INOX.

Products like this...

Part Number
GG.AU541
GG.AU542
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClamp Screw Size h Length

505,248 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M612

639,322 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M816