(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Pneumatic Clamp Strong Durability Series PPD.

Pneumatic Clamp Strong Durability Series PPD.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      50,712,412VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
•Materials
Weldable Galvanized Steel.
•Body
Black Coated Spheroidal Cast Iron.
•Socket Head Screws for Cylinder Support
Black-Oxide Steel.
•Related keywords: ELESA, Pneumatic Clamp, Toggle Clamp

 
Part Number
GG.AO605
GG.AO625
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHolding Force FH (1) Clamping Force FS (1)

50,712,412 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 100003400

55,844,640 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 200004320

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Side Push