(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Hook Clamp TLG. (420111)

Hook Clamp TLG. (420111)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      117,734VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Materials】
• Lever Body
TLG.Z: Zinc Plated Steel.
TLG.S: AISI 304 Stainless Steel.
• Latch Support.
TLG.Z: Zinc Plated Steel.
TLG.S: AISI 304 Stainless Steel.

•Related Keywords: ELESA, Snap Hook, Fastener/Snap Fastener

 
Part Number
420111
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

117,734 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 420111 in the Hook Clamp TLG. series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 420111 trong chuỗi Hook Clamp TLG..

Products like this...

Part Number
420112
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

343,790 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)