(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Ground Mounting Leveling Part LV.F-125-APS

Ground Mounting Leveling Part LV.F-125-APS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      808,710VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
TechnoPolymer reinforced by Glass Fiber based on Main Materials of Polyamide (PA). Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.

 
Part Number
313961
313965
313971
313975
313985
316961
316965
316971
316975
316985
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

808,710 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

852,966 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

852,966 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

876,396 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

1,402,684 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

1,301,822 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

1,351,862 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

1,342,480 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

1,376,100 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

1,939,832 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Material Steel Thread Surface Treatment Zinc Plating Body Material Polyamide
Main Body Surface Treatment Others Bottom Rubber Material Nitrile Rubber Allowable Load(kN) 40