(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Ground Mounting Leveling Part LV.F-125-SST

Ground Mounting Leveling Part LV.F-125-SST
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,153,266VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
TechnoPolymer reinforced by Glass Fiber based on Main Materials of Polyamide (PA). Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.

 
Part Number
333521
333525
333541
333561
333625
333641
333661
333681
333725
333761
333781
336221
336225
336241
336261
336325
336341
336361
336381
336425
336461
336481
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,153,266 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,248,655 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,387,047 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,466,798 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,294,785 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,485,563 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,558,277 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,676,340 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,367,500 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,579,388 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,712,307 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,342,480 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,441,778 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,579,388 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,660,703 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,487,127 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,677,904 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

1,750,618 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

1,872,591 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

1,556,713 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

1,769,383 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

1,903,084 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Material Stainless Steel Thread Surface Treatment Not Provided Body Material Polyamide
Main Body Surface Treatment Others Bottom Rubber Material Nitrile Rubber Allowable Load(kN) 28