(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Ground Leveling Parts LV.F-100-SST

Ground Leveling Parts LV.F-100-SST
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,007,430VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
TechnoPolymer reinforced by Glass Fiber based on Main Materials of Polyamide (PA). Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.

 
Part Number
332521
332525
332541
332561
332625
332641
332661
332681
332725
332761
332781
335521
335525
335541
335561
335625
335641
335661
335681
335725
335761
335781
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,007,430 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,075,860 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,211,907 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,292,440 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,121,991 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,312,768 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,382,355 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,505,110 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,193,142 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,408,157 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,536,385 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,104,790 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,200,960 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,338,570 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,421,449 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,246,309 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,437,087 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,511,365 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,629,428 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,320,587 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,531,693 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,666,958 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Material Stainless Steel Thread Surface Treatment Not Provided Body Material Polyamide
Main Body Surface Treatment Others Bottom Rubber Material Nitrile Rubber Allowable Load(kN) 25