(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Leveling Parts LS.A-32 (342221)

Leveling Parts LS.A-32 (342221)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      149,827VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
TechnoPolymer reinforced by Glass Fiber based on Main Materials of Polyamide (PA). Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.

 
Part Number
342221
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

149,827 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Material Steel Thread Surface Treatment Zinc Plating Body Material Polyamide
Main Body Surface Treatment Others Bottom Rubber Material Nitrile Rubber Allowable Load(kN) 7

Please check the type/dimensions/specifications of the part 342221 in the Leveling Parts LS.A-32 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 342221 trong chuỗi Leveling Parts LS.A-32.

Products like this...

Part Number
342121
342125
342225
342231
342321
342325
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

149,827 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

164,145 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

171,101 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

210,064 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

149,827 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

171,101 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)