(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Knurling Knob EKK.【10-25 Pieces Per Package】

Knurling Knob EKK.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      773,825VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Technopolymer based on Glass Fiber reinforced Polyamide (PA). Resistant to solvents, oils, preservatives and other chemicals.
•Related Keywords: ELESA, Knob/Handle

 
Part Number
242081-C1
242081-C2
242081-C3
242081-C4
242081-C5
242081-C6
242091-C1
242091-C2
242091-C3
242091-C4
242091-C5
242091-C6
242111-C1
242111-C2
242111-C3
242111-C4
242111-C5
242111-C6
242121-C1
242121-C2
242121-C3
242121-C4
242121-C5
242121-C6
242211-C1
242211-C2
242211-C3
242211-C4
242211-C5
242211-C6
242221-C1
242221-C2
242221-C3
242221-C4
242221-C5
242221-C6
242311-C1
242311-C2
242311-C3
242311-C4
242311-C5
242311-C6
242321-C1
242321-C2
242321-C3
242321-C4
242321-C5
242321-C6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section, Length L
(mm)
Main Body, Outer Dia. D
(Ø)

2,173,113 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 13-

2,368,363 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1316

2,368,363 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1316

2,368,363 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1316

2,368,363 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1316

2,368,363 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 1316

2,173,113 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 15.5-

2,346,668 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 15.518

2,346,668 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 15.518

2,346,668 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 15.518

2,346,668 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 15.518

2,346,668 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

13 Day(s) 15.518

791,180 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 18-

895,313 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 1821

895,313 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 1821

895,313 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 1821

895,313 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 1821

895,313 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 1821

773,825 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 18-

877,958 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 1821

877,958 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 1821

877,958 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 1821

877,958 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 1821

877,958 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 1821

843,248 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 22.5-

995,108 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 22.525

995,108 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 22.525

995,108 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 22.525

995,108 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 22.525

995,108 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 22.525

960,397 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 22.5-

1,090,563 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 22.525

1,090,563 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 22.525

1,090,563 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 22.525

1,090,563 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 22.525

1,090,563 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 22.525

1,038,497 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 27-

1,151,307 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 2731

1,151,307 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 2731

1,151,307 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 2731

1,151,307 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 2731

1,151,307 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 2731

1,073,208 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 27-

1,177,340 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 2731

1,177,340 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 2731

1,177,340 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 2731

1,177,340 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 2731

1,177,340 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 2731

Loading...Tải…

  1. 1