(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Handle L.152【10 Pieces Per Package】

Handle L.152
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,294,713VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Materials]
Duroplast with phenol (PF) as its main material. Resistant to solvents, oils, preservatives and other chemicals.
•Related Keywords: ELESA, Knob/Handle

Part Number
32101
32111
32201
32211
32301
32303
32311
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Type Mounting Section, Length L
(mm)
Main Body, Height t
(mm)

3,294,713 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) Round Bore6940

3,824,055 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) Tapped6940

3,958,562 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) Round Bore7944

4,353,480 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) Tapped7944

4,153,320 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) Round Bore9550

4,691,250 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) Round Bore9550

4,800,712 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) Tapped9550
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Type Mounting Section, Length L
(mm)
Main Body, Height t
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body, Type T Shape
Close

Comparison list