(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Handle L.652【1-10 Pieces Per Package】

Handle L.652
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      537,792VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Technopolymer based on Glass Fiber reinforced Polyamide (PA). Resistant to aging, matte treatment, solvents, oils, preservatives and other chemicals. Supplied without assembly.
•Related Keywords: ELESA, Knob/Handle

 
Part Number
32421
32426
32431
32441
32443
32451
32453
32456
32458
32460
32471
32478
32480
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Mounting Section, Length L
(mm)

1,632,923 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 13x1340

1,684,990 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 13x1340

1,789,122 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 14x1455

1,984,373 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 16x1667

1,984,373 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 16x1667

2,296,772 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 20x2080

2,370,532 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 20x2080

2,439,955 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 20x2080

2,474,667 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 20x2080

2,500,700 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 20x2080

537,792 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 21x2194

546,902 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 21x2194

553,410 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 21x2194

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Tapped Main Body, Type T Shape