(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Handle M.643

Handle M.643
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      434,092VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Materials】
M. 643: Technopolymer based on high resilience polypropylene (PP) .M.643R. Technopolymers based on glass fiber reinforced polyamides (PA). Resistant to solvents, oils, fat and other chemicals.
•Related Keywords: ELESA, Handle

 
Part Number
37301
37310
37311
37316
37322
37332
37351
37353
37371
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPitch P
(mm)
Height H
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Applied Load
(N)
Dimension L
(mm)

434,092 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1244232400100

464,030 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1249252250134

453,615 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1349252250134

464,030 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1349252250134

483,555 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1353262200146

500,042 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1356272000166

526,075 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1357271900196

651,903 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1345274000196

1,083,187 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1764322000322

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Polypropylene Main Body Type Face link type Surfaced Type Category U shape
Mounting Method Female screw U Shape Straight Handle Cross Sectional Shape Round