(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Lobe Knob VCRT.FP【10-100 Pieces Per Package】

Lobe Knob VCRT.FP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,073,208VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
TechnoPolymer reinforced by Glass Fiber based on Main Materials of Polyamide (PA). Resistant to solvents, oils, preservatives and other chemicals.
•Related Keywords: ELESA, Knob/Handle

 
Part Number
168998
169098
169197
169198
169307
169308
169418
6930
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Type Mounting Section, Length L
(mm)
Main Body, Type Main Body, Outer Dia. D
(Ø)

1,073,208 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) Tapped17Polygonal Shape40

1,437,673 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) Tapped20Polygonal Shape50

2,309,788 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) Tapped21.5Polygonal Shape63

2,244,705 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) Tapped21.5Polygonal Shape63

2,439,955 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) Tapped24.5Polygonal Shape74

2,370,532 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) Tapped24.5Polygonal Shape74

5,000,872 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) Tapped29.5Polygonal Shape95

1,858,545 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

16 Day(s) --Related Components-

Loading...Tải…

  1. 1