(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Lobe Knob ELK.【10 Pieces Per Package】

Lobe Knob ELK.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,344,498VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Self-Extinguishing UL-94 VO as a TechnoPolymer based on main materials made of Polyamide (PA) reinforced with glass fiber. Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.
•Related Keywords: ELESA, Knob/Handle

 
Part Number
221206-C1
221206-C2
221206-C3
221206-C4
221206-C5
221206-C6
221221-C1
221221-C2
221221-C3
221221-C4
221221-C5
221221-C6
221226-C1
221226-C2
221226-C3
221226-C4
221226-C5
221226-C6
221406-C1
221406-C2
221406-C3
221406-C4
221406-C5
221406-C6
221426-C1
221426-C2
221426-C3
221426-C4
221426-C5
221426-C6
221431-C1
221431-C2
221431-C3
221431-C4
221431-C5
221431-C6
221606-C1
221606-C2
221606-C3
221606-C4
221606-C5
221606-C6
221631-C1
221631-C2
221631-C3
221631-C4
221631-C5
221631-C6
221636-C1
221636-C2
221636-C3
221636-C4
221636-C5
221636-C6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section, Length L
(mm)
Main Body, Outer Dia. D
(Ø)

2,465,987 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2645

2,465,987 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2645

2,465,987 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2645

2,465,987 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2645

2,465,987 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2645

2,465,987 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2645

2,344,498 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 2645

2,344,498 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2645

2,344,498 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2645

2,344,498 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2645

2,344,498 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2645

2,344,498 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2645

2,370,532 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 2645

2,370,532 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2645

2,370,532 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2645

2,370,532 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2645

2,370,532 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2645

2,370,532 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2645

2,448,632 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2956

2,448,632 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2956

2,448,632 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2956

2,448,632 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2956

2,448,632 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2956

2,448,632 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2956

2,361,855 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2956

2,361,855 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2956

2,361,855 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2956

2,361,855 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2956

2,361,855 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2956

2,361,855 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2956

2,387,887 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 2956

2,387,887 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2956

2,387,887 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2956

2,387,887 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2956

2,387,887 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2956

2,387,887 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 2956

2,852,148 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 3570

2,852,148 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3570

2,852,148 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3570

2,852,148 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3570

2,852,148 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3570

2,852,148 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3570

2,669,913 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 3570

2,669,913 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3570

2,669,913 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3570

2,669,913 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3570

2,669,913 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3570

2,669,913 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3570

2,813,097 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 3570

2,813,097 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3570

2,813,097 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3570

2,813,097 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3570

2,813,097 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3570

2,813,097 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3570

Loading...Tải…

  1. 1