(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Safety Lobe Knob VLS.S-p-INOX【10 Pieces Per Package】 (76621)

Safety Lobe Knob VLS.S-p-INOX (76621)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,785,075VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Lobe Solid Cap]
Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals, TechnoPolymers based on reinforced polyamide main materials made of Glass Fiber- (PA) with safety key slots.
•Related Keywords: ELESA, Knob/Handle

 
Part Number
76621
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,785,075 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Threaded Mounting Section, Length L(mm) 33 Main Body, Type Polygonal Shape
Main Body, Outer Dia. D(Ø) 55