(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Lobe Knob VCT.p SOFT【10-25 Pieces Per Package】

Lobe Knob VCT.p SOFT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,713,303VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Strength 70 Shore A, coated with “soft touch” chemically bonded Thermoplastic Elastomer (TPE). Technopolymer based on high resilience polypropylene (PP) Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.
•Related Keywords: ELESA, Knob/Handle

 
Part Number
169911-C2
169911-C3
169911-C4
169911-C5
169911-C6
169913-C2
169913-C3
169913-C4
169913-C5
169913-C6
169971-C2
169971-C3
169971-C4
169971-C5
169971-C6
169973-C2
169973-C3
169973-C4
169973-C5
169973-C6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section, Length L
(mm)
Main Body, Outer Dia. D
(Ø)

4,578,660 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

16 Day(s) 2943

4,578,660 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

16 Day(s) 2943

4,578,660 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

16 Day(s) 2943

4,578,660 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

16 Day(s) 2943

4,578,660 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

16 Day(s) 2943

4,678,740 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

16 Day(s) 2943

4,678,740 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

16 Day(s) 2943

4,678,740 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

16 Day(s) 2943

4,678,740 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

16 Day(s) 2943

4,678,740 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

16 Day(s) 2943

2,713,303 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3453

2,713,303 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3453

2,713,303 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3453

2,713,303 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3453

2,713,303 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3453

2,739,338 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3453

2,739,338 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3453

2,739,338 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3453

2,739,338 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3453

2,739,338 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s) 3453

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Threaded Main Body, Type Polygonal Shape