(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Metal Corner Plate

Metal Corner Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      362,955VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A metal corner plate consisting of an integrated metal joint and caster plate.
[Features]
· When mounting 2 or 3-inch bolt type casters, it is possible to mount them without them projecting out beyond the outer dimensions of the dolly cart or shelf.
· Only available in silver (color) (trivalent chrome plating).
· The nuts required for mounting bolt type casters are not included.
· Requires bolts (not included) that are compatible with the caster.
· In order to prevent them from becoming loose, it is recommended to mount using spring washers.
[Applications]
· Ideal for situations in which you need to store small dolly carts and the like along side each other without any gaps.

 
Part Number
MCP-F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

362,955 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Mounting bracket Caster Mounting Type Bolt Applicable Pipe Outer Diameter (Insertion Type)(φ) 28
Specifications Bracket separately

Please check the type/dimensions/specifications of the part MCP-F in the Metal Corner Plate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MCP-F trong chuỗi Metal Corner Plate.