(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Parts GAPA-61

Plastic Parts GAPA-61
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      38,665VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Plastic parts that can be used as a guide when partitioning the frontages of a pipe rack system.
[Features]
· Can be fixed in position using a bolt.
[Applications]
· For inserting a partitioning guide onto shelves with wide frontages.

 
Part Number
GAPA-61-IV
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

38,665 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Accessory Accessory Type Positioning Parts, Guide

Please check the type/dimensions/specifications of the part GAPA-61-IV in the Plastic Parts GAPA-61 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GAPA-61-IV trong chuỗi Plastic Parts GAPA-61.