(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Various types of supports for connecting placon and pipes. It is used to reduce the speed of the workpiece flow.
Types | Parts for plastic conveyors | Compatible Plastic Containers | GP6033B / GP6033HA |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EWS-F2 in the Plastic Conveyor Stopper EWS-F2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EWS-F2 trong chuỗi Plastic Conveyor Stopper EWS-F2.