(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Main Body
[Material] Nylon 66
[Color] Black
[Heat distortion temperature] 1.82 MPa…75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)
Spring
[Material] Piano wire
Material | Nylon 66 | Length(mm) | 13.9 | Head Diameter(φ) | 6 |