(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Gasket M-5G3

Gasket M-5G3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      17,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product image used is of one-touch fitting [Half Union Fitting KQB2H].

Product Description

Spare part (M5 seal gasket) for one-touch fittings made by SMC.


Part Number
M-5G3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

17,600 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-Touch Coupling Related Parts Fitting Type Other shapes Body Material SUS316
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring Special FKM (Fluorine Coating) Other Shapes Gasket

Please check the type/dimensions/specifications of the part M-5G3 in the Gasket M-5G3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M-5G3 trong chuỗi Gasket M-5G3.