(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Fluoropolymer Pipe Fitting, LQ3 Series, Space Saving Union Elbow, Metric Size

Fluoropolymer Pipe Fitting, LQ3 Series, Space Saving Union Elbow, Metric Size
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

SMC Corporation's fluoropolymer fitting space-saving union elbow: LQ3E-S metric size.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Excellent heat resistance.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

Space-Saving Union Elbow LQ3E-S Metric Size Features

  • Providing additional strength against possible tube bending or deformation.
  • Tube retainer of the nut is made from a two-stage structure, enabling it to hold the tubing firmly.
  • The fitting seal surface to the tubing adopts a unique design to the area pressure, resulting in improved sealing performance.
  • A gauge control is not required as the nut is designed to be tightened until the end surface of the fitting main body.
  • Prevents the nut from loosening at a high tightening torque.
  • Heat resistant.
  • Prevents nuts from being installed a tilted position.
  • Strengthening the prevention of the tube release by means of the collet structure.
  • Sealing performance is highly maintained in a circumferential seal surface having a unique shape even under thermal stress conditions.

Space-Saving Union Elbow: Sample LQ3E-S Metric Size Dimensions

 

(Unit: mm)

 

Space-Saving Union Elbow LQ3E-S Metric Size Dimensional Drawing

Space-Saving Union Elbow LQ3E-S Metric Size Dimensional Drawing

ModelApplicable Tubing Outer DiameterBCEE'HL1L1'L2L2'M
LQ3E21-Sø64617161634.533.539.538.520
LQ3E31-Sø105922.519.52147.544.552.549.525
LQ3E32-Sø849.546.5
LQ3E41-Sø1261024222452.550.554.552.529
LQ3E51-Sø1971426.524326461.56663.537
LQ3E61-Sø258183026417874807649
  • *(E, E'): Reference dimension for the inserted tubing from the end surface of the nut.
  • * (E'), L1', and L2'': Nut material PVDF dimensions.

Precautions

  • *Operate within the range of the maximum operating pressure.
  • * After a long period of non-use, perform inspections before beginning operation.
  • * Use sufficient care in the handling of the LQ series clean packaging types when opening the package.
  • * Do not use in locations having an explosive atmosphere.
  • * Do not operate in locations where vibration or impact occurs.
  • * In locations near heat sources, block off radiated heat.
Part Number
LQ3E21-S
LQ3E21-S-1
LQ3E21-S-2
LQ3E21-S-3
LQ3E31-S
LQ3E31-S-1
LQ3E31-S-2
LQ3E31-S-3
LQ3E32-S
LQ3E32-S-1
LQ3E32-S-2
LQ3E32-S-3
LQ3E41-S
LQ3E41-S-1
LQ3E41-S-2
LQ3E41-S-3
LQ3E51-S
LQ3E51-S-1
LQ3E51-S-2
LQ3E51-S-3
LQ3E61-S
LQ3E61-S-1
LQ3E61-S-2
LQ3E61-S-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Tube Outer Dia. (mm) D (D1) Maximum Operating Temperature
(°C)
Packing Nut Material Size of Body

1,112,000 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) 6200Clean Packaging Class M3.5 EquivalentPFA2

-

1 Piece(s) Quote 6200Standard Packaging Class M5.5 EquivalentPFA2

-

1 Piece(s) Quote 6150Clean Packaging Class M3.5 EquivalentPVDF2

-

1 Piece(s) Quote 6150Standard Packaging Class M5.5 EquivalentPVDF2

-

1 Piece(s) Quote 10200Clean Packaging Class M3.5 EquivalentPFA3

-

1 Piece(s) Quote 10200Standard Packaging Class M5.5 EquivalentPFA3

-

1 Piece(s) Quote 10150Clean Packaging Class M3.5 EquivalentPVDF3

-

1 Piece(s) Quote 10150Standard Packaging Class M5.5 EquivalentPVDF3

-

1 Piece(s) Quote 8200Clean Packaging Class M3.5 EquivalentPFA3

-

1 Piece(s) Quote 8200Standard Packaging Class M5.5 EquivalentPFA3

-

1 Piece(s) Quote 8150Clean Packaging Class M3.5 EquivalentPVDF3

-

1 Piece(s) Quote 8150Standard Packaging Class M5.5 EquivalentPVDF3

-

1 Piece(s) Quote 12200Clean Packaging Class M3.5 EquivalentPFA4

-

1 Piece(s) Quote 12200Standard Packaging Class M5.5 EquivalentPFA4

-

1 Piece(s) Quote 12150Clean Packaging Class M3.5 EquivalentPVDF4

-

1 Piece(s) Quote 12150Standard Packaging Class M5.5 EquivalentPVDF4

-

1 Piece(s) Quote 19200Clean Packaging Class M3.5 EquivalentPFA5

-

1 Piece(s) Quote 19200Standard Packaging Class M5.5 EquivalentPFA5

-

1 Piece(s) Quote 19150Clean Packaging Class M3.5 EquivalentPVDF5

-

1 Piece(s) Quote 19150Standard Packaging Class M5.5 EquivalentPVDF5

-

1 Piece(s) Quote 25200Clean Packaging Class M3.5 EquivalentPFA6

-

1 Piece(s) Quote 25200Standard Packaging Class M5.5 EquivalentPFA6

-

1 Piece(s) Quote 25150Clean Packaging Class M3.5 EquivalentPVDF6

-

1 Piece(s) Quote 25150Standard Packaging Class M5.5 EquivalentPVDF6
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Tube Outer Dia. (mm) D (D1) Maximum Operating Temperature
(°C)
Packing Nut Material Size of Body

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters connection Type Fitting Body Material PFA
Pipe-to-Pipe Equal Dia. Connection Type Union Elbows
Close

Comparison list