(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Uni-Thread Type Speed Controller With Indicator, AS-FS Series

Uni-Thread Type Speed Controller With Indicator, AS-FS Series
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Speed controller with indicator that provides improved reproducibility of flow rate.
[Features]
· The numerical indication of flow rate helps to reduce labor time and setting errors.
· Indicator window allows numerical indication to be checked easily.
· New piping threads reduce screw-in time by 1/3.
· Larger push-lock type knob.
· Stable knob position when fully closed (zero flow rate) onto the contact face stopper (rotating stopper).
· Minimal flow rate variation depending on the number of knob rotations.
· Easier to insert and remove tubes.
· Visual identification is easy because each release button is a different color.

Speed Controller With Indicator, AS-FS Series Specifications

Speed Controller With Indicator external appearance

Speed Controller With Indicator external appearance

Specifications

Usable fluidsAir
Proof pressure1.5 MPa
Max. operating pressure1 MPa
Min. operating pressure0.1 MPa
Ambient and fluid temperature-5 to 60℃ (no freezing)
Applicable tubing materialNylon, soft nylon, polyurethaneNote), FEP, PFA

Note) Use caution at the max. operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing.

Flow direction symbols on body

Meter-out type

Meter-out type

Meter-in type

Meter-in type

Flow rate and sonic conductance

ModelAS2□□1FS-01AS2□□1FS-02AS3□□1FSAS4□□1FS
Tube outer diameterMetric sizeø3.2ø4ø6
ø8
ø10
ø3.2ø4ø6ø8
ø10
ø6ø8ø10
ø12
ø10ø12
ø16
Inch Sizeø1/8 "ø5/32 "ø1/4 "
ø5/16 "
ø1/8 "ø5/32 "-ø1/4 "
ø5/16 "
ø3/8 "
ø1/4 "ø5/16 "ø3/8 "ø3/8 "ø1/2 "
C values: Sonic conductance
dm3/(s·bar)
Free flow0.40.60.60.71.01.31.51.61.72.54.44.8
Controlled flow0.40.70.80.60.91.32.12.43.34.44.9
b values: Critical pressure ratioFree flow0.20.30.30.40.40.30.3
Controlled flow0.20.30.30.30.3

Note 1) 10-32UNF has the same specification as M5.
Note 2) C and b values are for controlled flow with the needle fully open and free flow with the needle fully closed.

Release button color

Meter-out: Urban gray

Meter-out: Urban gray

Meter-in: Light blue

Meter-in: Light blue

Metric size: Light gray

Metric size: Light gray

Inch size: Orange

Inch size: Orange

Larger push-lock type knob

Improves needle-lock operation (locked)

Improves needle-lock operation (locked)

Improves needle-lock operation (unlocked)

Improves needle-lock operation (unlocked)

The larger knob and marking of every 90° mark allows for easier operation

The larger knob and marking of every 90° mark allows for easier operation

Body sizeøD (mm)
212 (port size 1/8)
13 (port size 1/4)
316.6
418.8

*See the manufacturer's catalog for specifications other than the above.

Part Number
AS2201FS1-U01-01
AS2201FS1-U01-03
AS2201FS1-U01-04
AS2201FS1-U01-06
AS2201FS1-U01-07
AS2201FS1-U01-08
AS2201FS1-U01-09
AS2201FS1-U01-10
AS2201FS1-U01-23
AS2201FS1-U02-01
AS2201FS1-U02-03
AS2201FS1-U02-04
AS2201FS1-U02-06
AS2201FS1-U02-07
AS2201FS1-U02-08
AS2201FS1-U02-09
AS2201FS1-U02-10
AS2201FS1-U02-11
AS2201FS1-U02-23
AS2201FS-U01-01
AS2201FS-U01-03
AS2201FS-U01-04
AS2201FS-U01-06SALE
AS2201FS-U01-07
AS2201FS-U01-08
AS2201FS-U01-09
AS2201FS-U01-10
AS2201FS-U01-23
AS2201FS-U02-01
AS2201FS-U02-03
AS2201FS-U02-04
AS2201FS-U02-06
AS2201FS-U02-07
AS2201FS-U02-08
AS2201FS-U02-09
AS2201FS-U02-10
AS2201FS-U02-11
AS2201FS-U02-23
AS2211FS1-U01-01
AS2211FS1-U01-03
AS2211FS1-U01-04
AS2211FS1-U01-06
AS2211FS1-U01-07
AS2211FS1-U01-08
AS2211FS1-U01-09
AS2211FS1-U01-10
AS2211FS1-U01-23
AS2211FS1-U02-01
AS2211FS1-U02-03
AS2211FS1-U02-04
AS2211FS1-U02-06
AS2211FS1-U02-07
AS2211FS1-U02-08
AS2211FS1-U02-09
AS2211FS1-U02-10
AS2211FS1-U02-11
AS2211FS1-U02-23
AS2211FS-U01-01
AS2211FS-U01-03
AS2211FS-U01-04
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngControl Method Connection Dia. Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/8-1/82

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/8-5/322

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/84-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/86-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/8-1/42

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/88-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/8-5/162

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/810-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/83.2-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/4-1/82

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/4-5/322

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/44-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/46-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/4-1/42

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/48-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/4-5/162

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/410-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/4-3/82

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/43.2-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/8-1/82

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/8-5/322

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/84-2

421,600 VND

240,312 VND

1 Piece(s) Same day Meter-Out1/86-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/8-1/42

414,600 VND

1 Piece(s) 31 Day(s) Meter-Out1/88-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/8-5/162

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/810-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/83.2-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/4-1/82

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/4-5/322

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/44-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/46-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/4-1/42

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/48-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/4-5/162

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/410-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/4-3/82

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out1/43.2-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/8-1/82

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/8-5/322

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/84-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/86-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/8-1/42

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/88-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/8-5/162

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/810-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/83.2-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/4-1/82

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/4-5/322

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/44-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/46-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/4-1/42

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/48-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/4-5/162

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/410-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/4-3/82

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/43.2-2

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/8-1/82

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/8-5/322

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1/84-2
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngControl Method Connection Dia. Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size

Loading...Tải…

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Speed Controller Format Cylinder direct-connected elbow type Joint Type Male thread + One-Touch Couplings
Material PBT Environment, Applications Standard Thread Material Stainless steel 303
Knob Type Push Lock Calibrated Types of Screw Uni
Close

Comparison list